Global Industrie

Hall 5  Stand F173

Débute dans :
0
0
0
0
Jour(s)
0
0
H
0
0
Min
0
0
Sec
Du 25 au 28 mars – Paris Nord Villepinte

Vous souhaitez nous rendre visite sur notre stand  ?

En quête de performances ?

Nous vous proposons plus de 20 démonstrations de solutions d’automatisation FANUC destinées à un large éventail d’industries, de processus et de matériaux. Commandes numériques, centres d’usinage, presses à injecter, machines d’électroérosion à fil, robots, cobots, l’ensemble de ces technologies seront présentées pour explorer les solutions qui vous conviennent !

Présentation officielle en France

Nouveaux contrôleurs R-50iA

Les performances des nouveaux contrôleurs FANUC sont boostées, notamment grâce à la nouvelle CPU. Mais l’accent est également mis sur la cybersécurité et la consommation d’énergie, pas de compromis sur la performance avec la nouvelle génération de variateurs a-iD.

Parmi les choses à retenir sur ce nouveau contrôleur :

  • Nouvelle CPU Haute Performance
  • Amélioration des performances d’asservissement
  • Augmentation des performances du DCS
  • Meilleur flexibilité pour interfacer et configurer les robots
  • Nouvel iPendant Haute résolution Full HTML5

Les nouveaux contrôleurs sont disponibles en Taille Mate/Taille A/Taille B, et sont compatibles avec les anciennes générations depuis les systèmes R-J.

Nouvelles fonctionnalités avancées

Roboguide « Next Generation »

Le logiciel de simulation ROBOGUIDE FANUC a bénéficié d’une refonte totale de son interface utilisateur permettant un gain de temps pour vos avant-projets et la création de simulations encore plus réalistes.

Les évolutions majeures à retenir :

  • Nouveau moteur graphique 3D

  • Nouveaux outils d’aide à la programmation

  • Nouveau mode de navigation

  • Prise en charge de la Réalité Virtuelle

  • Prise en charge totale de Windows 11

Venez découvrir et tester les nouvelles fonctions du logiciel de simulation ROBOGUIDE sur le stand FANUC.

De 5 à 30 kg de charge

Gamme Cobots CRX

FANUC propose la gamme la plus complète de robots collaboratifs disponible sur le marché avec 11 modèles cobots différents pour manipuler des produits de 4 à 35 kg.

La gamme CRX quant à elle, s’étend désormais de 5 à 30 kg et grâce à nos partenaires, de nombreux accessoires et notamment des préhenseurs couvrants une large palette d’applicatifs, sont désormais disponibles pour équiper le CRX.

Plusieurs préhenseurs compatibles avec le CRX seront exposés sur le stand FANUC.

Découvrez de nombreuses applications cobotiques sur notre stand :

  • CRX-5iA Education et CRX avec option de boutons au poignet : les boutons sont paramétrables via la tablette et permettent d’enregistrer les points et modifier les modes de déplacement

  • CRX-10iA : Changement d’outils automatique

  • CRX-10iAL + caméra laser Fuji-cam : Soudage TIG avec suivi de joints, apprentissage du parcours de soudage, balayage adaptatif et fonction multi-pass

  • CRX-20iAL : Ponçage et polissage d’une portière de voiture

  • CRX-25iA : Démonstration d’une application de palettisation

  • CRX-10iAL : Impression 3D avec une machine COSMYX

Robotique industrielle

Cellules de démonstration

Delta DR-3iB/6 STAINLESS :

Premier robot Delta en acier inoxydable et IP69K

Doté d’une portée de 1200 mm (hauteur de 450 mm) et d’une conception quatre axes puissante, il peut gérer des charges utiles jusqu’à 6 kg à des cadences élevées.

Son corps en acier inoxydable entièrement fermé, résiste aux produits chimiques et aux hautes pressions et températures requises dans les environnements de lavage stricts comme les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Le robot est classé IP69K et est livré avec de la graisse de qualité alimentaire NSF H1.

En démonstration sur le stand : Une application de Pick & Place de fromages avec un DR-3iB/6 STAINLESS

SCARA SR-3iA/U Battery Assembly

Les robots de la gamme SCARA sont rapides, extrêmement précis et disposent d’un faible encombrement.

La particularité du SCARA version U, c’est le fait qu’il soit monté au plafond, permettant ainsi d’obtenir des temps de cycle très courts et d’éliminer la « zone morte » propre aux robots polyarticulés.

En démonstration sur le stand : Un application d’assemblage de batteries

LR Mate 200iD7L Bin Picking

Le robot LR Mate 200iD/7L, avec son grand rayon d’action de 911 mm et sa capacité de charge de 7 kg, est le parfait allié pour réaliser vos multiples applications de manutention.

Comme tous les autres robots de la gamme, il est également proposé avec une grande variété d’options, notamment la fonctionnalité intelligente intégrée (vision et force), des packages d’applications spéciaux et une protection IP67 standard.

En démonstration sur le stand : Application de dévracage de raccords pneumatiques. La cellule est équipée d’un PC industriel IPC permettant de réaliser de la simulation 3D.

Commandes Numériques

Plus de 60 ans d’expérience …

Nouvelle Commande Numérique FS-500iA

FANUC présentera la nouvelle CNC FS-500iA dont les dernières innovations facilitent toujours plus le travail des opérateurs. Ils bénéficieront par exemple de la nouvelle interface CNC iHMI2 de FANUC, qui conserve l’aspect et la convivialité de l’iHMI tout en l’associant à l’opérabilité familière des systèmes existants. Pour chaque tâche, toutes les interactions peuvent être gérées sur un seul écran, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de passer d’un écran à l’autre.

La FS500i-A permet aussi de programmer le PMC (programme automate) à l’aide du langage de texte structuré défini par l’ISO, tandis que de nouvelles fonctions simplifient le paramétrage et la programmation des usinages cinq axes, améliorant également la qualité d’usinage. De plus, la FS500i-A est dotée de nouveau paramétrage qui lui permette de s’adapter à n’importe quelle cinématique de machine arbitraire.

Nouveaux moteurs Ai-D series SERVO

Les moteurs Ai-D consomment moins d’énergie en standard IP67 et sont plus performants.

Les amplificateurs permettent d’obtenir des performances accrues et une régénération d’énergie en standard. Ils intègrent également la gestion du frein et la réduction de la taille.

Solution Robot G-Code FANUC

Grâce à la solution Robot G-code, vous pouvez connecter et piloter simplement votre robot à l’aide de votre commande numérique.

Tous les produits FANUC bénéficient d’une plateforme de commande commune rendant l’intégration plus simple.

En démonstration sur le stand : Cellule équipée d’une CNC 0i-MF Plus 15 “ et d’un robot LR Mate 200iD

FANUC MT-LINKi

FANUC MT-LINKi est un logiciel PC qui relie les machines de l’usine par Ethernet. Il collecte, gère et visualise les informations des machines.

Il peut connecter et collecter des informations sur les machines-outils avec CNC FANUC, ainsi que sur les périphériques comme les PLC correspondant à la communication OPC.

Machines de production

Toujours plus économiques et performantes

Série Roboshot α-SiB

Les presses à injecter Roboshot répondent aux exigences actuelles des entreprises de plasturgie en termes de précision, répétabilité et fiabilité. De nombreuses améliorations ont été apportées à la commande, au logiciel, aux connectivités et aux performances de la machine.

Optimisation des coûts énergétiques :

  • Presse 100T : 2 kW / heure
  • Presse 500T : 16 kW / heure

En démonstration sur le stand : Une machine d’injection plastique Roboshot α-S50iB accompagnée d’un robot M-20iB/25

Série Robocut α-CiC

Présentation de la gamme de machines d’électroérosion à fil ROBOCUT α-CiC.

Ces machines évolutives, conçues pour gagner du temps et réduire les coûts unitaires, assurent une précision et une découpe exceptionnelle.

En démonstration sur le stand : machines d’électroérosion à fil Robocut α-C400iC

Série Robodrill α-DiB Plus

Cette nouvelle génération permet d’obtenir un usinage de haute qualité et très précis à des cadences de production élevées.

Avec un temps de changement d’outil imbattable de 0,7 seconde et une tourelle capable de manipuler des outils de 4 kg, la nouvelle version Robodrill avancée est le centre d’usinage vertical le plus rapide et le plus solide du marché.

En démonstration sur le stand : Chargement et Déchargement d’un centre d’usinage Robodrill α-D21LiB5 Plus avec un robot LR-10iA

Digital Twins

Les simulateurs CNC hors ligne permettent aux opérateurs de machines, aux programmeurs et au personnel de maintenance/ingénierie d’acquérir de nouvelles compétences, de tester de nouvelles approches et de dépanner les programmes existants sans retirer la machine de la production. Grâce aux jumeaux numériques des commandes de la machine, les programmeurs peuvent tester les programmes en code G sans risquer d’endommager la machine.

INFORMATIONS PRATIQUES

GLOBAL INDUSTRIE : Hall 5 – Stand F173

Dates : 25 au 28 mars 2024

PARIS NORD VILLEPINTE
ZAC Paris Nord 2
93420 Villepinte

NOUS CONTACTER

Email : marketing@fanuc.fr
Téléphone : 01 72 07 30 00

UNE QUESTION ?