Slide thumbnail
L’actualité nous prive de la possibilité de vous rencontrer pour vous présenter toutes nos nouveautés. Et cette année, elles sont particulièrement nombreuses. Qu’à cela ne tienne ! Elles viennent à vous !
Nous sommes là, malgré la distance, pour parler de vos projets et préparer la sortie de crise. N’hésitez pas à appeler votre interlocuteur habituel pour une présentation plus détaillée de ces nouveautés.

d'INSPIRATION

Un peu

pour préparer la reprise

#Formation

E-learning :
Prise en main Roboguide
>> 100% pris en charge

J’en profite

#Cobotique

Robot CRX :
Une nouvelle ère
>> vidéo de présentation

Je découvre

#Rencontrer

Meetings online :
Nos commerciaux à votre disposition

J’échange
Delta DR-3iB SORTIE 2020

Sa nouvelle conception et son design suppriment les zones de rétention et le rendent ainsi plus facile à programmer, à nettoyer et à assainir, dans le respect des règlements les plus stricts de sécurité alimentaire.

  • Diamètre : 1 600 mm
  • Charge embarquée : 8 kg
  • Nombre d’axes : 4 axes
  • Répétabilité : ± 0.03 mm
  • Vitesse linéaire : 10 000 mm/s
voir la vidéo
Fiche technique
Robots de soudure Arc Mate 100iD/8L et Arc Mate 100iD/12L
Robots soudure : Arc Mate 100iD/8L et Arc Mate 100iD/12L NEW !

Bras long, vitesse d’axes exceptionnelle et plus grande précision.

En savoir +
Nouveau robot M-900iB/700

M-900iB/700

Puissance et large enveloppe de travail.

En savoir +
Nouveau robot R-2000iC/270F

R-2000iC/270F

Robustesse et grande capacité d’adaptation.

En savoir +
Robot Scara SR-12iA
#BEST SELLER

LR Mate 200iD

L’un des robots les plus fabriqués au monde !

Il s’adapte à toutes les situations : rapide et polyvalent, il offre une flexibilité totale grâce à ses options de montage au sol, au plafond, au mur et en angle. Son design compact permet également de l’intégrer directement à la machine. Les modèles LR Mate 200iD sont disponibles avec des rayons d’action allant jusqu’à 911 mm, une charge admissible de 14 kg et une vitesse TCP calculée de 11 m/s.

Découvrir la gamme

VISION & SÉCURITÉ

pour des robots intelligents !

Fonctions Vision

Avec la vision, une flexibilité maximale quels que soient vos scénarios de production.

iRVision est un système unique de détection visuelle « plug & play » entièrement intégré à la baie du robot FANUC. Il permet aux robots de reconnaître des pièces en 2D et 3D afin de les localiser et ce de manière fiable quelle que soit leur taille, leur forme, leur couleur ou leur position.

  • iRPickTool : détection et suivi sur convoyeur
  • 3D Vision Sensor : détection d’objets complexes

  • iRCalibration : simplification et accélération de l’intégration

  • iRVision Weld Tip : inspection des électrodes de soudure
  • iRTorchMate : vérification de la position de la torche

Voir la vidéo
Télécharger la brochure
Handguidance

Apprentissage des points par guidage manuel du robot.

Voir la vidéo
Remote iPendant

Contrôle du robot à distance via PC ou tablette tactile.

Voir la vidéo
FANUC Dual Check Safety

DCS : Sécurisez vos installations

Lors de la conception d’une cellule robotisée, la sécurité de l’opérateur est le premier élément à prendre en compte. Grâce à la fonction DCS, les opérateurs sont en mesure de visualiser les zones de sécurité définies et de les vérifier en 3D devant la cellule robotisée.

  • Aucun équipement supplémentaire requis

  • Zones de sécurité minimales (50 cm)

  • Configuration de zone de sécurité très simple

  • Mappage aisé des groupes de mouvements

  • 2 circuits de commutation distincts pour une double sécurité

Télécharger la brochure

CRX-10iA

Le robot collaboratif pour tous !

Télécharger le flyer
Présentation du CRX10iA

6 bonnes raisons
d’opter pour un cobot

  • Pour éviter la manipulation de charges lourdes

  • Pour améliorer l’ergonomie du poste de travail

  • Pour des gestes techniques difficilement automatisables

  • Pour conserver la fiabilité d’un oeil humain expérimenté

  • Pour accompagner l’opérateur dans une tâche complexe

  • En cas de manque d’espace pour une application d’automatisation

Paroles d’experts

7 étapes
pour implémenter un cobot 

  • Analyser son activité et les freins au développement

  • Penser l’automatisation du point de vue des employés

  • Évaluer les différentes applications possibles et choisir la plus rentable

  • Éliminer les problèmes de sécurité

  • Choisir le délai de retour sur investissement (ROI)

  • Choisir son cobot

  • Voir au-delà du premier cobot

télécharger le livre blanc

Fonction QSSR

Piloter un robot depuis une commande numérique

> QSSR : Quick & Simple Startup of Robotisation
> Installation : via protocole FL-Net ou FL-Net Safety FANUC

Voir la vidéo

Bon à savoir…

MT-LINKi, un MES clé en main

Surveillance et analyse en temps réel

Découvrez notre solution MES* clé en main pour surveiller en temps réel vos équipements et analyser vos données de production. Il est possible de connecter vos commandes numériques et robots FANUC mais aussi d’autres équipements constructeurs tiers via les protocoles de communication OPC UA et MTConnect.

*Manufacturing Execution System

Découvrir le témoignage

Pressure control

Maintenir une position et pression

La fonction Pressure & Position Control permet d’asservir une position et un pression donnée ou bien de chercher une pression donnée lors d’un déplacement. Elle est particulièrement utile pour les applications de rivetage puisqu’elle permet, en détectant en instantané les défaut, de toujours repartir de la bonne position, vous assurant ainsi une traçabilité et donc un gain de qualité.

FANUC et l’OPC UA

Interfacer la commande numérique et le MES

Le serveur OPC UA FANUC est la solution pour s’interfacer à votre MES via les protocoles de communication OPC UA ou DA. Vous pouvez connecter jusqu’à 100 CNC ainsi que 10 clients OPC UA pour récupérer vos données de production.

En savoir +

iCAPT

Décrire et usiner votre pièce

Le nouveau conversationnel iCAPT est un système de programmation simplifié FANUC pour le tournage de pièces complexes. Il permet de gagner du temps dans la programmation puisqu’il est possible de réaliser le programme directement devant la machine.

MACHINES DE PRODUCTION

Rapidité et précision d’exécution

ROBOCUT : Machine d'électroérosion à fil

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS :

Découvrez comment In’Tech Medical est devenue un des leaders mondiaux des instruments d’orthopédie.

Découvrir le témoignage

Robocut α-C800iB

Table croisée de 800 x 600 mm de course

Les machines d’électroérosion à fil ROBOCUT vous aident à réduire vos temps de production et vos coûts tout en vous garantissant précision et efficacité de découpe.

Télécharger la brochure

Roboshot α-S450iA

Des temps de cycle courts, une qualité de pièces constante

Les presses à injecter ROBOSHOT répondent aux exigences strictes des utilisateurs en termes de faible consommation d’énergie, de qualité du moulage par injection, de stabilité, de répétabilité et de fiabilité du processus.

Télécharger la brochure
5 bonnes raisons de passer au tout électrique
ROBOCUT : Machine d'électroérosion à fil

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS :

Découvrez comment MC Plast s’appuie sur les presses électriques FANUC pour développer l’injection de plastiques biosourcés

Découvrir le témoignage
ROBOCUT : Machine d'électroérosion à fil

Centre d’usinage Robodrill

La solution multi-application idéale pour une efficacité optimale

Conçue pour répondre à tous les besoins, la série des centres d’usinage α-DiB5 ROBODRILL compte six modèles en tailles S, M et L, disponibles en versions standard ou Advanced. Avec une commande d‘asservissement robuste et une broche BT30 dynamique, ces machines sont de véritables solutions complètes pour les applications d‘usinage verticale : des cycles de production courts nécessitant des délais d‘exécution rapides à la production de masse.

Avec 240 000 machines installées depuis 1972, sa polyvalence à l‘épreuve du temps et son adaptabilité, le ROBODRILL est de loin la machine de cette catégorie la plus vendue dans le monde.

Télécharger la brochure

>> INDUSTRIE 4.0

FIELD : FANUC Intelligent Edge Link & Drive

Première plateforme ouverte de traitement massif et décentralisé des données

Le FIELD est un système complet développé par FANUC qui comprend l’infrastructure informatique, l’architecture réseau, la plateforme middleware et les applications. La spécificité du FIELD réside dans le fait qu’il permet de traiter un nombre important de données à proximité immédiate des équipements de production, et de n’analyser que celles qui sont utiles à l’amélioration du process. Les données qui sont récoltées et analysées peuvent également être utilisées pour alimenter des algorithmes de deep learning; c’est ce qui permettra de développer demain des solutions de contrôle encore plus intelligentes (Intelligent Drive).

  • Platefome 4.0 ouverte aux produits et équipements tiers

  • Possibilité pour les développeurs de créer des applications

  • Gestion des équipements et partage des données de production

  • Amélioration de la productivité et de la performance

Télécharger la brochure

GARDONS LE CONTACT !

Meetings en ligne

Rencontrez vos interlocuteurs
commerciaux en ligne

J’échange

E-Learning

Prise en main logiciel
de simulation ROBOGUIDE

Je m’inscris

Webinars

Découvrez de nouveaux webinars chaque semaine !

Calendrier webinars
Tous vos contacts FANUC ici

Posez-nous vos questions !

On vous répond ici